Eaton DX Hauptdrossel, dreiphasig, 550 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 450 A, 0,04 mH
| Produktname |
Eaton DX Netzdrossel
|
| Katalognummer |
169145
|
| EAN |
4015081656233
|
| Produkt Länge/Tiefe |
400 mm
|
| Produkthöhe |
500 mm
|
| Produktbreite |
600 mm
|
| Produktgewicht |
33.8 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61558-2-20-2000 CSA-C22.2 No. 14 Certified by UL for use in Canada UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8 UL File No.: E167225 IEC/EN61800-5 UL 508C CSA UL VDE 0570 Part 2-20/2001-04 IEC/EN61800-3 CE |
| Modellcode |
DX-LN3-450
|
| Ausstattung: |
Anschlussfahnen
PE-Bolzen |
| Anzahl der Phasen |
3
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Bohrungsdurchmesser |
14 mm
|
| Schutzart |
IP00
NEMA sonstige |
| Einschaltdauer |
100%
|
| Isolierstoffklasse |
B
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Geeignet als |
Netzdrossel
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Schaltfrequenz |
3 kHz
|
| Benutzt mit |
DA1
|
| Einbaulage |
Senkrecht stehend
Horizontal aufgehängt Einbaufreiräume > 50 mm |
| Schockfestigkeit |
3 Stöße
Schockdauer: 11 ms |
| Schwingfestigkeit |
0 - 150 Hz, 1 g
10 - 55 Hz, 0,35 mm |
| Höhenlage |
max. 5000 m mit Stromabsenkung
Max. 1000 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Details Betriebstemperatur |
-25 - 40 °C (bis zu 70 °C mit Stromderating)
|
| Anzugsdrehmoment |
15.5 Nm, Schraubklemmen
|
| Anschlussfahne |
Cu 40 x 10 mm²
|
| Zulässige Anschlussspannung |
Max. 550 V AC (50/60 Hz)
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Nenninduktivität |
0.04 mH
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min. |
450 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
450 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
550 V
|
| Nennspannung - max. |
480 V
|
| Spannungsabfall Uk |
2.5 %
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
450 A