Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

169147
DX-LM3-370

Eaton DX Motordrossel, dreiphasig, 750 V + 0% (0 - 400 Hz), V AC, 370 A, 0,12 mH

General Specifications

Produktname
Eaton DX Motordrossel
Katalognummer
169147
EAN
4015081656257
Produkt Länge/Tiefe
600 mm
Produkthöhe
750 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
61.7 kg
Zertifikat(e)
UL
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL File No.: E167225
CE
CSA-C22.2 No. 14
UL 508C
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
UL report applies to both US and Canada
CSA
IEC/EN61800-5
IEC/EN 61558-2-20-2000
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
Modellcode
DX-LM3-370

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Einbaufreiräume > 50 mm
Horizontal aufgehängt
Senkrecht stehend
Schockfestigkeit
Schockdauer: 11 ms
3 Stöße
Schwingfestigkeit
10 - 55 Hz, 0,35 mm
0 - 150 Hz, 1 g

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
max. 5000 m mit Stromabsenkung
Max. 1000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Details Betriebstemperatur
-25 - 40 °C (bis zu 70 °C mit Stromderating)

Verbindung

Anschlussfahne
Cu 40 x 5 mm²

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
685 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
370 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Zulässige Anschlussspannung
Max. 550 V AC (0 - 400 Hz)
Verlustleistung
685 W (3 kHz)
Bemessungsfrequenz - max.
400 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
0 Hz
Nenninduktivität
0.12 mH
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
370 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min.
370 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
750 V
Relative Kurzschlussspannung
20,2 %
Nennspannung - max.
480 V

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
PE-Bolzen
Anschlussfahnen
Anzahl der Phasen
3
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Bohrungsdurchmesser
14 mm
Schutzart
IP00
NEMA sonstige
Einschaltdauer
100 %
Isolierstoffklasse
[ETIM] Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet als
Ausgangsnetzdrossel
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Schaltfrequenz
3 kHz
Benutzt mit
DA1
DG1

Anschlussquerschnitte

Anzugsdrehmoment
15.5 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.