Eaton DX Bremswiderstand, IP54, 33 Ω, 0,5 kW, verwendbar für: DA1
| Produktname |
Eaton DX Bremswiderstand
|
| Katalognummer |
169151
|
| EAN |
4015081656295
|
| Produkt Länge/Tiefe |
10 mm
|
| Produkthöhe |
330 mm
|
| Produktbreite |
80 mm
|
| Produktgewicht |
0.525 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Modellcode |
DX-BR5-033
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
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Bremswiderstand
|
| Schutzart |
IP54
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Typ |
Drahtwiderstand in keramischer Vergussmasse im Aluminiumgehäuse
|
| Benutzt mit |
DA1
|