Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

169644
mRBM4-20/3/C/003-A-UK-PT

Eaton Moeller series xPole - mRB64/M4 FI/LS-Schalter - Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz. Leitungsschutzschalter/Fehlerstromschutzschalter, 20 A_x, 30mA, LS-Schalter Auslösecharakteristik C, 3p, Fehlerstromschutzschalter Auslösecharakteristik: A

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xPole - mRB64/M4 FI/LS-Schalter - Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz
Katalognummer
169644
EAN
4015081661343
Produkt Länge/Tiefe
86 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
73 mm
Produktgewicht
0.485 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
mRBM4-20/3/C/003-A-UK-PT

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
20 A
Betriebsspannung
230 V
Stoßstromfestigkeit
250 kA
Spannungsart
AC
Breite in Anzahl der modularen Abstände
4
Betriebsumgebungstemperatur - max.
40 °C
Betriebsumgebungstemperatur - min.
-25 °C
Sortiment
mRBM4-UK-PT
Bemessungsstrom
20 A
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
20 A
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 61009)
10 kA
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Auslösecharakteristik
C
Einbautiefe
69.5 mm
Energiebegrenzungsklasse
3
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2)
0 kA
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Fehlerstromwert
0.03 A
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Anzahl der Pole (geschützt)
3
Anzahl der Pole (insgesamt)
3
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V
Bemessungsschaltvermögen
10 kA
Grundfunktion
Kombinierte RCD/MCB-Geräte
Montagemethode
DIN-Schiene
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
11,8 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Schutzart
IP20
Auslösung
unverzögert
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Impulsstromfestigkeit
Teilweise stoßstromfest, 250 A
Ableitstromtyp
A
Auslösecharakteristik
C
Empfindlichkeitstyp
Typ A, pulsstromsensitiv
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009)
10 kA
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1)
10 kA
Polzahl
3-polig
Abschaltungscharakteristik
unverzögert
Typ
FI/LS-Schalter (RCBO)
Anwendung
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.