Eaton Bussmann series superflinke Sicherung British Standard, 16 A, 240 V AC/150 V DC (IEC), 250 V AC/150 V DC (UL), Klasse aR, 200 kA RMS Sym.
| Produktname |
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
|
| Katalognummer |
16LCT
|
| EAN |
5027590437653
|
| UPC |
051712831758
|
| Produkt Länge/Tiefe |
47 mm
|
| Produkthöhe |
9 mm
|
| Produktbreite |
9 mm
|
| Produktgewicht |
5.8 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung Designed and tested to BS88 part 4 UL recognized IEC 60269-4 CCC |
| Stromstärkewert |
16A
|
| Ausschaltvermögen |
200 kA
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein.
|
| Betriebsklasse |
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Bemessungsschaltvermögen |
200 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
240 V
|
| Bemessungsspannung DC |
150 V
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
37.5 mm
|
| Halterungsabmessungen |
M6
|
| Stromtyp |
AC/DC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
100
|
| Watt-Verluste |
2.5 W
|
| Sicherungsform |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Lichtbogen (I2T) |
20
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
200 kA RMS Sym, 50 kA DC bei 150 V DC
|
| Anschlusstechnik |
Endblatt x Endblatt
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Montageart |
Stiftschraube
|
| Verpackungstyp |
Normen
|
| Betriebsspannung |
240 VAC, 150 VDC
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
LCT
|
| Geeignet für |
TI250 Sicherungsanzeige
MAI Mikroschalter/Adapter MBI Mikroschalter/Adapter |
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstige
|