Eaton Schaltschrankzubehör. Fehlerstrom-Schutzschalter Auslöseblock für AZ, 80A, 2-polig, 1000mA, Typ S/A
| Produktname |
Eaton Moeller series xEffect - FBHmV RCCB add-on unit
|
| Katalognummer |
170141
|
| EAN |
4015081666416
|
| Produkt Länge/Tiefe |
94.5 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
0.406 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
EN45545-2
IEC 61373 IEC/EN 60947-2 |
| Modellcode |
FBHMV-80/2/1-S/A
|
| Benutzt mit |
Typ S/A
FBHmV Zusätzliche FI-Schutz-Einheit |
| Stromstärkewert |
80 A
|
| Merkmale |
Zubehör möglich
Zusätzliche FI-Schutz-Einheit Selektivschutz |
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
| Ausstattung: |
Verriegelungsvorrichtung
|
| Rahmen |
45 mm
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000 Schaltvorgänge
|
| Montagemethode |
Auf AZ 2- geschraubt, 3-, 4-polig; Z-BHASA
DIN-Schiene |
| Klimafestigkeit |
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
4,7 W
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
0 kA
10 kA |
| Einbaubreite (Anzahl der Geräte) |
95 mm (5,5 SU)
|
| Klemmenschutz |
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
|
| Anschlussklemmen (oben und unten) |
Liftklemmen
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Einbautiefe |
70 mm
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
50 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
2.5 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
50 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
2.5 mm²
|
| Fehlerstromwert |
1000 mA
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max. |
60 °C
|
| Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min. |
-35 °C
|
| Schutzart |
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
IP20 |
| Impulsstromfestigkeit |
Stoßstromfest 5 kA
|
| Polzahl |
2-polig
|
| Ableitstromtyp |
A
|
| Lebensdauer, elektrisch |
1500 Abläufe
|
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ab 40 °C verringert sich der max. zulässige Gleichstrom um 3 % je 1 °C
|
| Anwendung |
|
| Empfindlichkeitstyp |
Empfindlich auf Wechselstrom und pulsierenden Gleichstrom
|
| Bemessungsfehlerstrom - max. |
1 A
|
| Bemessungsfehlerstrom - min. |
1 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
80 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
240 V
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Stoßstromfestigkeit |
5 kA
|
| Nennspannung - max. |
415 V
|
| Nennspannung - min. |
240 V
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
5.5
|
| Ausschaltzeit |
Selektive Abschaltung
40 ms verzögert - selektive Abschaltung |
| Bemessungskurzschlussfestigkeit |
Wie bei AZ angeschlossen
|