Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170254
FBHMV-125/4/05

Eaton Schaltschrankzubehör. Fehlerstrom-Schutzschalter Auslöseblock für AZ, 125A, 4p, 500mA, Typ Wechselstrom

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xEffect - FBHmV RCCB add-on unit
Katalognummer
170254
EAN
4015081667567
Produkt Länge/Tiefe
94.5 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.518 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN45545-2
IEC 61373
IEC/EN 60947-2
Modellcode
FBHMV-125/4/05

Produktspezifikationen

Benutzt mit
FBHmV
Zusätzliche FI-Schutz-Einheit
Typ Wechselstrom
Stromstärkewert
125 A
Merkmale
Zusätzliche FI-Schutz-Einheit
Zubehör möglich
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
Verriegelungsvorrichtung
Rahmen
45 mm
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Verschmutzungsgrad
2
Lebensdauer, mechanisch
8000 Schaltvorgänge
Montagemethode
DIN-Schiene
Auf AZ 2- geschraubt, 3-, 4-polig; Z-BHASA
Klimafestigkeit
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
39.7 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0 kA
10 kA
Einbaubreite (Anzahl der Geräte)
95 mm (5,5 SU)
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Anschlussklemmen (oben und unten)
Liftklemmen
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbautiefe
70 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
2.5 mm²
Fehlerstromwert
500 mA
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max.
60 °C
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min.
-35 °C
Schutzart
IP20
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
Impulsstromfestigkeit
bedingt stoßstromfest 250 A
Polzahl
4-polig
Ableitstromtyp
AC
Lebensdauer, elektrisch
1.000 Abläufe
Typ
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ab 40 °C verringert sich der max. zulässige Gleichstrom um 3 % je 1 °C
Besondere Merkmale
  • Zusätzliche FI-Schutz-Einheit
  • FBHmV
  • Typ Wechselstrom
Anwendung
  • Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
  • xEffect – Schaltanlagen für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Empfindlichkeitstyp
Empfindlich auf Wechselstrom
Bemessungsfehlerstrom - max.
0.5 A
Bemessungsfehlerstrom - min.
0.5 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
125 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Nennspannung - max.
415 V
Nennspannung - min.
240 V
Breite in Anzahl der modularen Abstände
5.5
Ausschaltzeit
unverzögert
Bemessungskurzschlussfestigkeit
Wie bei AZ angeschlossen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.