Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170F8231

Sicherungseinsatz, superflink, 200 A, DC 1200 V, Größe 2, 65 x 90 x 165 mm, aR, IEC, mit Kennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
170F8231
EAN
5027590245067
UPC
051712532273
Produkt Länge/Tiefe
165 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
66 mm
Produktgewicht
1051 g
Einhaltung(en)
Nicht zutreffend
Zertifikat(e)
UL Recognized

Elektrische Daten

Stromstärkewert
200 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
35000 bei 1000 Vdc
Abschaltleistung
100 kAIC
Betriebsspannung
1200 V
Watt-Verluste
85 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Traktion
Ausstattung:
Doppelschlitz-Kennzeichnungen
Sicherungsgröße
2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.