Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, AC 2000 V, Größe 1, 51 x 51 x 264 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170L5992
|
| EAN |
5027590439794
|
| UPC |
051712616461
|
| Produkt Länge/Tiefe |
265 mm
|
| Produkthöhe |
52 mm
|
| Produktbreite |
104 mm
|
| Produktgewicht |
1.1 kg
|
| Einhaltung(en) |
EAC
|
| Zertifikat(e) |
IEC
|
| Stromstärkewert |
400 A
|
| Betriebsspannung |
2000 V
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Anwendung |
Halbleiterschutz
|
| Sicherungstyp |
Amerikanisches Design
|
| Sicherungsgröße |
1
|