Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170L8501

Sicherungseinsatz, superflink, 800 A, AC 660 V, Größe 2, 59 x 77 x 50 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170L8501
EAN
5027590440103
UPC
051712800808
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
124 mm
Produktgewicht
260.3333333 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC 60269-4

Electrical data

Stromstärkewert
800 A
Betriebsspannung
660 V
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Anwendung
Halbleiterschutz
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
Sicherungsgröße
2

Produktspezifikation exportieren