Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M1850

Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 160 A, DC 1000 V, Größe 000, 24 x 36 x 115 mm, aR, IEC, Sichtmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M1850
EAN
5027590441995
Produkt Länge/Tiefe
114 mm
Produkthöhe
24 mm
Produktbreite
36 mm
Produktgewicht
400 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC 60269-4

Electrical data

Stromstärkewert
160 A
Betriebsspannung
1000 V
Abschaltleistung
50 kAIC
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Sicherungsgröße
000

Produktspezifikation exportieren