Sicherungseinsatz, superflink, 63 A, DC 750 V, Kompaktgröße 1, 41 x 59 x 128 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
|
| Katalognummer |
170M2001
|
| EAN |
5027590303507
|
| Produkt Länge/Tiefe |
130 mm
|
| Produkthöhe |
59 mm
|
| Produktbreite |
41 mm
|
| Produktgewicht |
2294 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
|
| Stromstärkewert |
63 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
2050 bei 750 Vdc
|
| Abschaltleistung |
85 kA bei 750 V DC, 80 kA bei 950 V DC
|
| Lichtbogen (I2T) |
610
|
| Betriebsspannung |
750 V
|
| Watt-Verluste |
35 W
|
| Anwendung |
|
| Sicherungsgröße |
*1
|