Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M2004

Sicherungseinsatz, superflink, 125 A, DC 750 V, Kompaktgröße 1, 41 x 59 x 128 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
170M2004
EAN
5027590303538
Produkt Länge/Tiefe
130 mm
Produkthöhe
59 mm
Produktbreite
41 mm
Produktgewicht
2294 g
Einhaltung(en)
RoHS conform
CE-Kennzeichnung

Elektrische Daten

Stromstärkewert
125 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
9800 bei 750 Vdc
Abschaltleistung
85 kA bei 750 V DC, 80 kA bei 950 V DC
Lichtbogen (I2T)
2950
Betriebsspannung
750 V
Watt-Verluste
47 W

Produktspezifikationen

Anwendung
  • Traktion
  • seitliche Stromschiene
Sicherungsgröße
*1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.