Sicherungseinsatz, superflink, 1000 A, DC 750 V, Größe 23, 92 x 148 x 161 mm, gR, IEC, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
|
| Katalognummer |
170M2017
|
| EAN |
5027590333269
|
| Produkt Länge/Tiefe |
180 mm
|
| Produkthöhe |
92 mm
|
| Produktbreite |
148 mm
|
| Produktgewicht |
2.08 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform EAC |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
|
| Stromstärkewert |
1000 A
|
| Klasse |
Klasse gR
|
| Löschen (12T) |
1973700 bei 750 Vdc
|
| Abschaltleistung |
110 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
476300
|
| Betriebsspannung |
750 V
|
| Watt-Verluste |
187 W
|
| Anwendung |
|
| Sicherungsgröße |
23
|