Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M2018

Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung, Paralleler Sicherungseinsatz, 750V, 1250A, 110 kAIC, Sonstige, Sicherung, Klasse gR

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
170M2018
EAN
5027590303637
UPC
051712391399
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
92 mm
Produktbreite
161 mm
Produktgewicht
4592 g
Einhaltung(en)
Nicht zutreffend
Zertifikat(e)
IEC

Elektrische Daten

Stromstärkewert
1250 A
Klasse
Klasse gR
Löschen (12T)
2875800 bei 750 Vdc
Abschaltleistung
110 kAIC
Lichtbogen (I2T)
694000
Betriebsspannung
750 V
Watt-Verluste
224 W

Produktspezifikationen

Anwendung
  • Traktion
  • seitliche Stromschiene
Sicherungsgröße
23

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.