Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M2020

Sicherungseinsatz, superflink, 1500 A, DC 750 V, Größe 23, 92 x 148 x 161 mm, gR, IEC, einfacher Kennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
170M2020
EAN
5027590303651
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
92 mm
Produktbreite
161 mm
Produktgewicht
4592 g
Einhaltung(en)
CE

Electrical data

Stromstärkewert
1500 A
Betriebsspannung
750 V
Abschaltleistung
110 kAIC
Klasse
Klasse gR
Löschen (12T)
5097700 bei 750 Vdc

Product specifications

Anwendung
  • Traktion
  • seitliche Stromschiene
Sicherungsgröße
23

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.