Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M2045

Sicherungseinsatz, superflink, 600 A, DC 2000 V, 65 x 164 x 216 mm, aR, IEC, mit Kennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
170M2045
EAN
5027590303859
UPC
051712422130
Produkt Länge/Tiefe
217 mm
Produkthöhe
89 mm
Produktbreite
164 mm
Produktgewicht
4612 g
Einhaltung(en)
Nicht zutreffend
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung

Elektrische Daten

Stromstärkewert
600 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
289796 bei 2000 Vdc
Abschaltleistung
100 kAIC
Lichtbogen (I2T)
188179
Betriebsspannung
2000 V
Watt-Verluste
305 W

Produktspezifikationen

Anwendung
  • Traktion
  •  dritte Schiene
Ausstattung:
Parallele Doppelschlitz-Kennzeichnung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.