Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, superflink, 690 V (IEC), 700 V (UL), 80 A, Größe: 1*, Stirnkennmelder, DIN 43653, /110 Optische Anzeige, verschraubte Anschlussfahne
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M3161
|
| EAN |
5027590444453
|
| UPC |
051712814270
|
| Produkt Länge/Tiefe |
305 mm
|
| Produkthöhe |
65 mm
|
| Produktbreite |
145 mm
|
| Produktgewicht |
425 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| Modellcode |
FUSE 80A 690V 1*/110 AR UC
|
| Stromstärkewert |
80 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
1250 bei 660 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
185
|
| Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Watt-Verluste |
18 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungsgröße |
*1
|
| Sicherungstyp |
DIN 43653
/110 Optische Kennmelder verschraubte Anschlussfahne |