Zurücksetzen
Zurücksetzen
Sicherungseinsatz, superflink, 315 A, AC 1250 V, Kompaktgröße 1, 45 x 58 x 138 mm, aR, DIN, IEC, Kennmelder Typ K
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M3246
|
| EAN |
5027590445955
|
| UPC |
051712255394
|
| Produkt Länge/Tiefe |
138 mm
|
| Produkthöhe |
58 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
413 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| Modellcode |
FUSE 315A 1250V 1*KN/110 AR CU
|
| Stromstärkewert |
315 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
115000 bei 1000 V, 150000 bei 1250 V
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
18500
|
| Betriebsspannung |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Watt-Verluste |
60 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungsgröße |
*1
|
| Sicherungstyp |
DIN 43653
TN/110 Typ T Kennmelder für Mikroschalter verschraubte Anschlussfahne |