Sicherungseinsatz, superflink, 100 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 58 x 134 mm, aR, DIN, IEC, Kennmelder Typ K
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M3262
|
| EAN |
5027590446679
|
| UPC |
051712255462
|
| Produkt Länge/Tiefe |
305 mm
|
| Produkthöhe |
65 mm
|
| Produktbreite |
145 mm
|
| Produktgewicht |
346 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| Stromstärkewert |
100 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
2450 bei 660 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
360
|
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Watt-Verluste |
21 W
|
| Anwendung |
Halbleiterschutz
|
| Sicherungsgröße |
*1
|
| Sicherungstyp |
verschraubte Anschlussfahne
DIN 43653 |