Zurücksetzen
Zurücksetzen
Sicherungseinsatz, superflink, 160 A, AC 1250 V, Kompaktgröße 1, 45 x 59 x 81 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M3443
|
| EAN |
5027590447744
|
| UPC |
051712256148
|
| Produkt Länge/Tiefe |
62 mm
|
| Produkthöhe |
90 mm
|
| Produktbreite |
152 mm
|
| Produktgewicht |
370 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| Modellcode |
FUSE 160A 1250V 1*BKN/80 AR CU
|
| Stromstärkewert |
160 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
16000 bei 1000 V, 21000 bei 1250 V
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
2600
|
| Betriebsspannung |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Watt-Verluste |
30 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Ausstattung: |
Typ K Kennmelder für Mikroschalter
|
| Sicherungsgröße |
*1
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
BKN/80 Typ K Kennmelder für Mikroschalter |