Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M3569

Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, AC 690 V, Kompaktgröße 1, 45 x 59 x 51 mm, aR, IEC, UL, Kennmelder Typ K, 18 UNC

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M3569
EAN
5704057022453
UPC
051712792769
Produkt Länge/Tiefe
193 mm
Produkthöhe
47 mm
Produktbreite
106 mm
Produktgewicht
263 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung

Elektrische Daten

Stromstärkewert
400 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
105000 bei 660 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Lichtbogen (I2T)
77
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Watt-Verluste
60 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungsgröße
*1
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
GKN/Typ K Kennmelder für Mikroschalter

Produktspezifikation exportieren