Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M3740
FUSE 80A 1250V 1*FKE/115 AR CU

Sicherungseinsatz, superflink, 80 A, AC 1250 V, Kompaktgröße 1, 45 x 59 x 156 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M3740
EAN
5027590449786
UPC
051712257077
Produkt Länge/Tiefe
62 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
152 mm
Produktgewicht
0.001 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
CSA Certified
Modellcode
FUSE 80A 1250V 1*FKE/115 AR CU

Elektrische Daten

Stromstärkewert
80 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
2500 bei 1000 V, 3350 bei 1250 V
Abschaltleistung
100 kAIC
Lichtbogen (I2T)
420
Betriebsspannung
1250 V
Watt-Verluste
25 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Ausstattung:
Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
*1
Sicherungstyp
Amerikanisches Design
FKE/115 Typ K Kennmelder für Mikroschalter
verschraubte Anschlussfahne

Produktspezifikation exportieren