Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M4012
Modellcode: FUSE 400A 690V 1/80 AR UC

Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 53 x 108 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M4012
EAN
5027590450898
UPC
051712257442
Produkt Länge/Tiefe
53 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
108 mm
Produktgewicht
455 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Modellcode
FUSE 400A 690V 1/80 AR UC

Elektrische Daten

Stromstärkewert
400 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
91500 bei 660 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Lichtbogen (I2T)
13500
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Watt-Verluste
65 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungsgröße
1
Sicherungstyp
DIN 43653
/80 Optische Kennmelder

Produktspezifikation exportieren