Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 1250V (IEC), 1300V (UL), 350A, 100 kAIC, Stirnkennmelder, Sicherung, Klasse aR, DIN 43 620
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M4192
|
| EAN |
5027590451734
|
| UPC |
051712258005
|
| Produkt Länge/Tiefe |
245 mm
|
| Produkthöhe |
62 mm
|
| Produktbreite |
142 mm
|
| Produktgewicht |
213 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| Modellcode |
FUSE 350A 1250V 1TN/110 AR CU
|
| Stromstärkewert |
350 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
125000 bei 1000 V, 165000 bei 1250 V
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
20000
|
| Betriebsspannung |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Watt-Verluste |
70 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungsgröße |
1
|
| Sicherungstyp |
DIN 43653
TN/110 Typ T Kennmelder für Mikroschalter verschraubte Anschlussfahne |