Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M4663
Modellcode: FUSE 450A 690V 1FKE/90 AR UC

Sicherungseinsatz, superflink, 450 A, AC 690 V, Größe 1, 53 x 69 x 136 mm, aR, IEC, UL, Kennmelder Typ K, 90 mm Stichmaß

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M4663
EAN
5027590453806
UPC
051712259446
Produkt Länge/Tiefe
245 mm
Produkthöhe
62 mm
Produktbreite
142 mm
Produktgewicht
164 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Modellcode
FUSE 450A 690V 1FKE/90 AR UC

Elektrische Daten

Stromstärkewert
450 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
120000 bei 660 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Lichtbogen (I2T)
17000
Betriebsspannung
690 V
Watt-Verluste
70 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Ausstattung:
Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
1
Sicherungstyp
Amerikanisches Design
FKE/- Typ K Kennmelder für Mikroschalter

Produktspezifikation exportieren