Zurücksetzen
Zurücksetzen
Sicherungseinsatz, superflink, 450 A, AC 690 V, Größe 1, 53 x 69 x 136 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M4763
|
| EAN |
5996516014011
|
| UPC |
051712259835
|
| Produkt Länge/Tiefe |
73 mm
|
| Produkthöhe |
52 mm
|
| Produktbreite |
170 mm
|
| Produktgewicht |
529 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| Stromstärkewert |
450 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
120000 bei 660 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
17000
|
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Watt-Verluste |
70 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Ausstattung: |
Typ K Kennmelder für Mikroschalter
|
| Sicherungsgröße |
1
|
| Sicherungstyp |
Amerikanisches Design
FKE/115 Typ K Kennmelder für Mikroschalter verschraubte Anschlussfahne |