Sicherungseinsatz, superflink, 20 A, AC 1000 V, Größe 00, 30 x 47 x 98 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M4822
|
| EAN |
5027590454315
|
| UPC |
051712679282
|
| Produkt Länge/Tiefe |
233 mm
|
| Produkthöhe |
66 mm
|
| Produktbreite |
140 mm
|
| Produktgewicht |
233.8333333 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| Modellcode |
FUSE 20A 1000V 00TN/80 AR
|
| Stromstärkewert |
20A
|
| Betriebsspannung |
1000 V (IEC)
|
| Abschaltleistung |
125 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
140 bei 1000 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
DIN 43653
00TN/80 Typ T Kennmelder für Mikroschalter verschraubte Anschlussfahne |
| Sicherungsgröße |
00
|