Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M5158
FUSE 400A 690V 2/110 AR UC

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 400 A, 690 V (IEC), 700 V (UL), 108 Millimeter, Größe 2, Stirnkennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M5158
EAN
5027590455947
UPC
051712260275
Produkt Länge/Tiefe
286 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
165 mm
Produktgewicht
594 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
Modellcode
FUSE 400A 690V 2/110 AR UC

Elektrische Daten

Stromstärkewert
400 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
74000 bei 660 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Lichtbogen (I2T)
1100
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Watt-Verluste
65 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungsgröße
2
Sicherungstyp
DIN 43653
/110 Optische Kennmelder
verschraubte Anschlussfahne

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
Authenticate before accessing Test Reports
Document Name Description Action
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.