Zurücksetzen
Zurücksetzen
Sicherungseinsatz, superflink, 1000 A, AC 690 V, Größe 2, 61 x 77 x 126 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M5366
|
| EAN |
5027590456760
|
| UPC |
051712261029
|
| Produkt Länge/Tiefe |
286 mm
|
| Produkthöhe |
66 mm
|
| Produktbreite |
165 mm
|
| Produktgewicht |
619 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| Modellcode |
FUSE 1000A 690V 2EK/91 AR UC
|
| Stromstärkewert |
1000 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
1250000 bei 660 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
18000
|
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Watt-Verluste |
115 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Ausstattung: |
Typ K Kennmelder für Mikroschalter
|
| Sicherungsgröße |
2
|
| Sicherungstyp |
Französisches Design
EKN/- Typ K Kennmelder für Mikroschalter verschraubte Anschlussfahne |