Zurücksetzen
Zurücksetzen
Sicherungseinsatz, superflink, 500 A, AC 1250 V, Größe 2, 61 x 75 x 77 mm, aR, IEC, UL, Kennmelder Typ K
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M5394
|
| EAN |
5027590456852
|
| UPC |
051712261081
|
| Produkt Länge/Tiefe |
168 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
124 mm
|
| Produktgewicht |
756.75 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| Modellcode |
FUSE 500A 1250V 2BKN/75 AR CU
|
| Stromstärkewert |
500 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
285000 bei 1000 V, 380000 bei 1250 V
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
23000
|
| Betriebsspannung |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Watt-Verluste |
95 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Ausstattung: |
Typ K Kennmelder für Mikroschalter
|
| Sicherungsgröße |
2
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
BKN/75 Typ K Kennmelder für Mikroschalter |