Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M5486

Sicherungseinsatz, superflink, 2000 A, AC 690 V, 2 x Größe 2, 59 x 149 x 69 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M5486
EAN
5996516016091
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
74 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
0.001 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC 60269-4

Elektrische Daten

Stromstärkewert
2000 A
Klasse
Klasse aR
Abschaltleistung
200 kAIC
Betriebsspannung
690 V

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiterschutz
Sicherungsgröße
2
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt

Produktspezifikation exportieren