Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M5693

Sicherungseinsatz, superflink, 450 A, AC 1250 V, Größe 2, 61 x 77 x 160 mm, aR, IEC, UL

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M5693
EAN
5027590458207
UPC
051712262125
Produkt Länge/Tiefe
284 mm
Produkthöhe
67 mm
Produktbreite
175 mm
Produktgewicht
269 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
CSA Certified
UL Recognized

Electrical data

Stromstärkewert
450 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
205000 bei 1000 V, 270000 bei 1250 V
Abschaltleistung
100 kAIC
Lichtbogen (I2T)
34000
Betriebsspannung
1250 V
Watt-Verluste
90 W

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungsgröße
2
Sicherungstyp
Amerikanisches Design
FU/115 Ohne Kennmelder
verschraubte Anschlussfahne

Produktspezifikation exportieren