Zurücksetzen
Zurücksetzen
Sicherungseinsatz, superflink, 1600 A, AC 690 V, Größe 3, aR, IEC, UL, Kennmelder Typ K
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M6469
|
| EAN |
5996516019443
|
| UPC |
051712799508
|
| Produkt Länge/Tiefe |
53 mm
|
| Produkthöhe |
92 mm
|
| Produktbreite |
76 mm
|
| Produktgewicht |
1032 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| Stromstärkewert |
1600 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
135000 bei 660 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
19500
|
| Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Watt-Verluste |
160 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Ausstattung: |
Typ K Kennmelder für Mikroschalter
|
| Sicherungsgröße |
3
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
BKN/- Typ K Kennmelder für Mikroschalter |