Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M6546
Modellcode: FUSE 800A 1250V 3BKN/80 AR CU

Sicherungseinsatz, superflink, 800 A, AC 1250 V, Größe 3, 76 x 92 x 83 mm, aR, IEC, UL, Kennmelder Typ K

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6546
EAN
5996516019764
UPC
051712264501
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
1308 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Modellcode
FUSE 800A 1250V 3BKN/80 AR CU

Electrical data

Stromstärkewert
800 A
Betriebsspannung
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Abschaltleistung
100 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
995000 bei 1000 V, 1300000 bei 1250 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
BKN/80 Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren