Zurücksetzen
Zurücksetzen
Sicherungseinsatz, superflink, 630 A, AC 1250 V, Größe 3, 76 x 92 x 76 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder, US-Gewinde
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M6594
|
| EAN |
5027590463065
|
| UPC |
051712812337
|
| Produkt Länge/Tiefe |
168 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
95 mm
|
| Produktgewicht |
1158 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| Stromstärkewert |
630 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
495000 bei 1000 V, 665000 bei 1250 V
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
83500
|
| Betriebsspannung |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Watt-Verluste |
115 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Ausstattung: |
Typ K Kennmelder für Mikroschalter
|
| Sicherungsgröße |
3
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
GKN/75 Typ K Kennmelder für Mikroschalter |