Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M6743

Sicherungseinsatz, superflink, 550 A, AC 1250 V, Größe 3, 76 x 92 x 159 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6743
EAN
5704057036559
UPC
051712265409
Produkt Länge/Tiefe
88.8 mm
Produkthöhe
155.9 mm
Produktbreite
73.5 mm
Produktgewicht
0.001 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
CSA Certified

Electrical data

Stromstärkewert
550 A
Betriebsspannung
1300 V (UL), 1250 V (IEC)
Abschaltleistung
100 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
325000 bei 1000 V, 435000 bei 1250 V

Product specifications

Anwendung
Gemeinsame Gleichstromschiene, Gleichstromantriebe, Leistungswandler/Gleichrichter, Starter mit reduzierter Spannung
Sicherungstyp
Amerikanisches Design
FKE/115 Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren