Zurücksetzen
Zurücksetzen
Sicherungseinsatz, superflink, 900 A, AC 690 V, Größe 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M6763
|
| EAN |
5996516020692
|
| UPC |
051712265539
|
| Produkt Länge/Tiefe |
168 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
95 mm
|
| Produktgewicht |
986 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| Stromstärkewert |
900 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
670000 bei 660 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
100000
|
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Watt-Verluste |
120 W
|
| Anwendung |
Halbleiterschutz
|
| Ausstattung: |
Typ K Kennmelder für Mikroschalter
|
| Sicherungsgröße |
3
|
| Sicherungstyp |
Amerikanisches Design
FKE/115 Typ K Kennmelder für Mikroschalter verschraubte Anschlussfahne |