Sicherungseinsatz, superflink, 3500 A, AC 660 V, 200 kA, Größe 4, 120 x 105 x 59 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K, verzinnt
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M7045
|
| EAN |
5027590463423
|
| UPC |
051712812344
|
| Produkt Länge/Tiefe |
59 mm
|
| Produkthöhe |
105 mm
|
| Produktbreite |
120 mm
|
| Produktgewicht |
1749 g
|
| Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
RoHS-konform |
| Stromstärkewert |
3500 A
|
| Betriebsspannung |
660 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Anwendung |
Halbleiterschutz
|
| Sicherungsgröße |
4
|