Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M7158

Sicherungseinsatz, superflink, 2000 A, AC 690 V, 300 kA, 2 x Größe 4, 105 x 230 x 60 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M7158
EAN
5996516021354
UPC
051712266901
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
63 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
10.625 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung

Electrical data

Stromstärkewert
2000 A
Betriebsspannung
690 V, 700 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
2300000 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
BKN/60 Typ K Kennmelder
Sicherungsgröße
24

Produktspezifikation exportieren