Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M7191

Sicherungseinsatz, superflink, 4000 A, AC 600 V, 200 kA, Größe 4, 120 x 105 x 59 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K, 60 mm Stichmaß

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M7191
EAN
5996516021392
UPC
051712367035
Produkt Länge/Tiefe
59.2 mm
Produkthöhe
118.2 mm
Produktbreite
103 mm
Produktgewicht
0.001 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS
Zertifikat(e)
IEC

Electrical data

Stromstärkewert
4000 A
Betriebsspannung
600 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Anwendung
Halbleiterschutz
Sicherungsgröße
4

Produktspezifikation exportieren