Zurücksetzen
Zurücksetzen
Sicherungseinsatz, superflink, 2400 A, AC 1250 V, 200 kA, Größe 4, 100 x 120 x 106 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M7516
|
| EAN |
5996516021552
|
| UPC |
051712591799
|
| Produkt Länge/Tiefe |
202 mm
|
| Produkthöhe |
116 mm
|
| Produktbreite |
140 mm
|
| Produktgewicht |
3860 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| Stromstärkewert |
2400 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
25000000 bei 1250 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
4000000
|
| Betriebsspannung |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Watt-Verluste |
255 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungsgröße |
4
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
-SBKN/105 Typ K Kennmelder |