Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M7544

Sicherungseinsatz, superflink, 2000 A, AC 1000 V, 200 kA, Größe 4, 100 x 133 x 90 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M7544
EAN
5996516021606
UPC
051712368902
Produkt Länge/Tiefe
41.798 mm
Produkthöhe
53.01 mm
Produktbreite
137.998 mm
Produktgewicht
746 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized

Electrical data

Stromstärkewert
2000 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
8600000 bei 1000 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Lichtbogen (I2T)
1450000
Betriebsspannung
1000 V (IEC)
Watt-Verluste
270 W

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungsgröße
4
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
SBKN/90 Typ K Kennmelder

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.