Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M7632

Sicherungseinsatz, superflink, 4000 A, AC 1100 V, 2 x Größe 4, 250 x 145 x 89 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M7632
EAN
5996516021712
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
89.3 mm
Produktbreite
180 mm
Produktgewicht
8.7 kg
Zertifikat(e)
IEC

Electrical data

Stromstärkewert
4000 A
Klasse
Klasse aR
Betriebsspannung
1100 V
Watt-Verluste
510 W

Product specifications

Anwendung
Halbleiterschutz
Sicherungsgröße
24
Sicherungstyp
BKN/90 Typ K Kennmelder für Mikroschalter

Produktspezifikation exportieren