Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M7804
Modellcode: FUSE 1200A 1250V 4BKN/110 AR

Sicherungseinsatz, superflink, 1200 A, AC 1250 V, 200 kA, Größe 4, 105 x 120 x 110 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M7804
EAN
5996516005965
UPC
051712514538
Produkt Länge/Tiefe
137.998 mm
Produkthöhe
53.01 mm
Produktbreite
8 mm
Produktgewicht
746 g
Zertifikat(e)
IEC
Modellcode
FUSE 1200A 1250V 4BKN/110 AR

Elektrische Daten

Stromstärkewert
1200 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
3100000 bei 1250 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Lichtbogen (I2T)
495000
Betriebsspannung
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Watt-Verluste
240 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungsgröße
4
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
BKN/110 Typ K Kennmelder

Produktspezifikation exportieren