Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1712

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, Straight, Insulated, Malleable iron, 1-1/2"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
1712
UPC
784564117120
Product Length/Depth
2.563 in
Product Height
2.25 in
Product Width
2.25 in
Product Weight
0.79 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
1-1/2"
Style
Squeeze

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.