Eaton Moeller® series SL7 Akustikmodul, 230 V, Mehrton
| Produktname |
Eaton Moeller® series SL7 Akustikmodul
|
| Katalognummer |
171289
|
| EAN |
4015081678334
|
| Produkt Länge/Tiefe |
73 mm
|
| Produkthöhe |
71 mm
|
| Produktbreite |
73 mm
|
| Produktgewicht |
0.103 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
UL 508
CSA Certified UL Listed cULus Listed CSA Std. C22.2 No. 14-10 UL Listed file E29184 CSA Std. C22.2 No. 94-91 CSA Class No. NKCR7 IEC-Einstufung CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60529 UL Certified by UL for use in Canada IEC/EN 60947-5-1 UL report applies to both US and Canada UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: NKCR7 CE CSA-C22.2 No. 14-10 |
| Kataloghinweise |
0
|
| Modellcode |
SL7-AP230-M
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Ableitstrom |
0.003 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
43 mA
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
240 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min. |
230 V
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Merkmale |
Einstellbarer Schalldruck bis zu einem Minimum von 88 dB
|
| Funktionen |
Sonstige
|
| Zubehör |
Interner DIP-Schalter, internes Potentiometer
|
| Alarmtyp |
Dauerton
Interne Soundeinstellung, 3 Pol DIP Gepulster Ton 8 Tonarten Ton einstellbar |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Stromverbrauch |
0,043 A, bei 230/240 V AC
|
| Schutzart |
IP66
NEMA 13 |
| Bemessungsfrequenz |
500 - 2700 Hz
|
| Lautstärke |
100 dB
Einstellbar mit integriertem Potentiometer |
| Material |
Gehäuse: Polycarbonat (PC)
Kappe: Polycarbonat (PC) |
| Einbaulage |
Nach Bedarf
Nur an der höchsten Position einer Stange platzieren |
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
SL-Signalsäulen
|
| Strahlg.winkel |
360 °
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
| Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms |
| Typ |
Akustikmodul
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|