Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

171295
SL4-100-L-RG-24LED

Eaton Moeller® series SL4 Komplettgerät, rot-grün, LED, 24 V, inklusive Basis 100 mm

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series SL4 Signalsäule
Katalognummer
171295
EAN
4015081678389
Produkt Länge/Tiefe
72 mm
Produkthöhe
279 mm
Produktbreite
72 mm
Produktgewicht
0.209 kg
Zertifikat(e)
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: NKCR7
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5-1
CE
UL 508
Certified by UL for use in Canada
UL
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-10
IEC/EN 60529
Kataloghinweise
Der angegebene Wert für den Leckstrom gilt je Modul.
Modellcode
SL4-100-L-RG-24LED

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Bemessungswerte

Ableitstrom
0.003 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsspannung
24 V AC/DC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
24 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
24 V

Merkmale und funktionen

Farbe
Rot
Grün
Ausstattung:
100 mm Rohr
Fuß
Lichtmodule
LED
Anzahl der Module
2

Allgemeine Informationen

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Stromverbrauch
0,022 - 0,033 A, bei 24 V AC/DC
Der für die Stromaufnahme bei 24 V AC/DC angegebene Wert gilt für jedes Modul.
Schutzart
IP66
NEMA 4x, 13
Lebensdauer, elektrisch
100.000 h
Lichtart
Dauerlicht
Material
Kappe: Polycarbonat (PC)
Gehäuse: Polycarbonat (PC)
Montagemethode
Standardmäßiger Stacklight-Sockel
Einbaulage
Nach Bedarf
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
SL-Signalsäulen
Strahlg.winkel
360 °
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4.000 V AC
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Typ
Komplettgerät
Spannungsart
AC/DC

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte
0,2 - 1,5 mm², ein- oder feindrähtig
0,25 - 0,75 mm², feindrähtig mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen
0,25 - 1,5 mm², ein- oder feindrähtig mit Aderendhülse
24 - 16 AWG

Produktspezifikation exportieren