Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1713

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, Straight, Insulated, Malleable iron, 2"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
1713
UPC
784564117137
Product Length/Depth
2.813 in
Product Height
2.688 in
Product Width
2.688 in
Product Weight
1.125 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
2"
Style
Squeeze

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.