Eaton Moeller® series SL4 Basismodul, 250-mm-Alurohr
| Produktname |
Eaton Moeller® series SL4 Basismodul
|
| Katalognummer |
171306
|
| EAN |
4015081678471
|
| Produkt Länge/Tiefe |
43 mm
|
| Produkthöhe |
334 mm
|
| Produktbreite |
43 mm
|
| Produktgewicht |
0.167 kg
|
| Zertifikat(e) |
Certified by UL for use in Canada
UL CSA-C22.2 No. 14-10 IEC/EN 60947-5-1 UL report applies to both US and Canada IEC/EN 60529 UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA Class No.: NKCR7 CE UL 508 UL Category Control No.: NKCR |
| Modellcode |
SL4-PIB-T-250
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
110/120 V AC ± 10 %
230/240 V AC ± 10 % 24 V AC/DC ± 10 % |
| Farbe |
Sonstiges
|
| Ausstattung: |
Abdeckung
Hohlschraube Aluminiumrohr |
| Anzahl der Module |
max. 5 (mit Standardsockel)
Max. 5 max. 10 (mit Sockel für beidseitige Montage) |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Schutzart |
NEMA 13
NEMA 4 IP66 NEMA 4X |
| Montagemethode |
Boden
Halterung Waagerecht Rohr |
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
SL-Signalsäulen
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4.000 V AC
|
| Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms |
| Rohrlänge |
250 mm
|
| Typ |
Basismodul
|
| Anschlussquerschnitte (AWG) |
24 – 16
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse und Kunststoffkragen) |
0,25 - 0,75 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig/feindrähtig mit Aderendhülse) |
0,25 - 1,5 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtig) |
0,2 - 1,5 mm²
|